10375693
425018000002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 25 - 249 | 4,523 € |
| 250 - 999 | 2,8731 € |
| 1000 + | 2,6455 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 0.394 in |
|---|---|
| Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | 10.0 mm |
| Priemer hlavy | 0.709 in |
| Priemer hlavy | 18.0 mm |
| Výška hlavy | 0.472 in |
| Výška hlavy | 12.0 mm |
| Veľkosť závitu | M12 |
| Dĺžka závitu | 2.756 in |
| Dĺžka závitu | 70.0 mm |
| Typ/prevedenie hlavy | Valcová hlava s vnútorným šesťhranom |
| Typ/prevedenie drážky | Drážka – vnútorný šesťhran |
| Farba | Prírodná |
| Normy | DIN 912 |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polyamid 66 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku