Menu Hľadať

Skrutka Valcová hlava s vnútorným šesťhranom Drážka – vnútorný šesťhran M10 60.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Nový kód produktu:

10375624

Starý kód produktu:

425014000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 - 249 3,4136 €
250 - 999 2,1762 €
1000 + 2,0054 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

85,34 €

25 x 3,4136 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča 8.0 mm
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 10.0 mm
Veľkosť závitu M10
Dĺžka závitu 60.0 mm
Typ/prevedenie hlavy Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
Typ/prevedenie drážky Drážka – vnútorný šesťhran
Farba Prírodná
Normy DIN 912
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polyamid 66

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás