These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Skupina SR: SR2012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | Materiál | Rozmer kompatibilného šesťhranného kľúča | Dĺžka závitu | Typ/prevedenie drážky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5602 € - 2,6597 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 3,7265 € - 3,8829 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 4,3808 € - 4,5515 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 3,7123 € - 3,7123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,3711 € - 1,3711 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Priesvitná
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,7779 € - 1,8632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Hnedá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 3,9968 € - 4,4946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 3,6411 € - 4,0821 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 5,2626 € - 5,9169 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 0,5134 € - 1,0084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,0496 € - 1,6926 € | 400 Na sklade |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,4622 € - 1,0212 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 19,0594 € - 21,4347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 30,8364 € - 32,657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 0,7922 € - 1,3952 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 1,2843 € - 2,0766 € | 50 Na sklade |
M8
|
Prírodná
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 0,5846 € - 1,1464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M6
|
Prírodná
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Drážka – vnútorný šesťhran
|
||
| 5,988 € - 6,7418 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M3
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 6,3578 € - 7,1401 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M4
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
| 11,08 € - 12,4739 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M5
|
Svetlohnedá
|
PEEK
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Drážka Torx
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku