Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - plastové

Na sklade

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1248 € - 0,1664 € Požiadajte o dodací termin tu
1/4-20
Prírodná
Polyamid 6.6
9.3 mm
13.7 mm
25.4 mm
Plochá drážka
0,6187 € - 0,6187 € Požiadajte o dodací termin tu
M8
Priehľadná
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,2859 € - 0,2859 € 5300 Na sklade
M5
Priehľadná
PC
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Plochá drážka
0,3954 € - 0,3954 € 18000 Na sklade
M6
Priehľadná
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,1314 € - 0,1314 € 12996 Na sklade
M4
Prírodná
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,162 € - 0,162 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Plochá drážka
0,2844 € - 0,2844 € 800 Na sklade
M6
Prírodná
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,2816 € - 0,2816 € 2000 Na sklade
M8
Prírodná
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,2844 € - 0,2844 € 5405 Na sklade
M10
Prírodná
PA
5.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,2816 € - 0,512 € 14200 Na sklade
M4
Čierna
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Plochá drážka
0,5206 € - 0,613 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
S drážkou
0,5248 € - 0,6201 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
S drážkou
0,4807 € - 0,5688 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
S drážkou
0,485 € - 0,576 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Priehľadná
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
S drážkou
0,5035 € - 0,5945 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Priehľadná
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
S drážkou
0,5347 € - 0,6329 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
S drážkou
0,5419 € - 0,6415 € Požiadajte o dodací termin tu
M3
Priehľadná
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
S drážkou
0,4978 € - 0,5874 € 50 Na sklade
M3
Priehľadná
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
S drážkou
0,1348 € - 0,1863 € Požiadajte o dodací termin tu
M6 
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Plochá drážka
0,1536 € - 0,2147 € 250 Na sklade
M6 
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
  • z/zo 7
Vrúbkovaná skrutka 1/4-20 1.000 in Polyamid 6.6 Prírodná

10331118

Cenové rozpätie
0,1664 € - 0,1248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.7 mm
  • Výška hlavy
    9.3 mm
  • Dĺžka závitu
    25.4 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4-20
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 25.0 mm PC

10116708

Cenové rozpätie
0,6187 € - 0,6187 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 15.0 mm PC

10116654

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
5300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 25.0 mm PC

10116685

Cenové rozpätie
0,3954 € - 0,3954 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 25.0 mm Polyamid 6.6

10053270

Cenové rozpätie
0,1314 € - 0,1314 €

Úroveň zásob
12996 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 40.0 mm PA

10053317

Cenové rozpätie
0,162 € - 0,162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 25.0 mm PA

10058411

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 20.0 mm PA

10058459

Cenové rozpätie
0,2816 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M10 20.0 mm PA

10058497

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
5405 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088951

Cenové rozpätie
0,512 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
14200 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M3 10.0 mm PC

10357804

Cenové rozpätie
0,613 € - 0,5206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M3 10.0 mm PC

10357842

Cenové rozpätie
0,6201 € - 0,5248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M3 6.0 mm PC

10357828

Cenové rozpätie
0,5688 € - 0,4807 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 6.0 mm PC

10357866

Cenové rozpätie
0,576 € - 0,485 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 8.0 mm PC

10357873

Cenové rozpätie
0,5945 € - 0,5035 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M3 12.0 mm PC

10357811

Cenové rozpätie
0,6329 € - 0,5347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M3 12.0 mm PC

10357859

Cenové rozpätie
0,6415 € - 0,5419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M3 8.0 mm PC

10357835

Cenové rozpätie
0,5874 € - 0,4978 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M3
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M6  12.0 mm PA

10375945

Cenové rozpätie
0,1863 € - 0,1348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Veľká skrutka s vrúbkovanou hlavou M6  25.0 mm PA

10376027

Cenové rozpätie
0,2147 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka