10357866
176406000022
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
50 - 99 | 0,5647 € |
100 - 499 | 0,5201 € |
500 + | 0,4755 € |
Head Diameter | 12.0 mm |
---|---|
Head Diameter | 0.472 in |
Head Height | 4.0 mm |
Head Height | 0.157 in |
Thread Length | 6.0 mm |
Thread Length | 0.236 in |
Thread Size | M4 |
Head Type | Knurled Head |
Screw Type | Thumb Screw |
Drive Type | Slotted Drive |
Commodity Code | 3926909790 |
Full Material | Polycarbonate |
Overall Length | 10.0 mm |
Overall Length | 0.394 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku