10357828
176306000022
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 50 - 99 | 0,5688 € |
| 100 - 499 | 0,5248 € |
| 500 + | 0,4807 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.472 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 12.0 mm |
| Výška hlavy | 0.157 in |
| Výška hlavy | 4.0 mm |
| Dĺžka závitu | 6.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.236 in |
| Veľkosť závitu | M3 |
| Typ/prevedenie hlavy | Hlava v tvare nosníka |
| Typ skrutky | Skrutka ručná |
| Typ/prevedenie drážky | S drážkou |
| Commodity Code | 3926909790 |
| Plný materiál | Polykarbonát |
| Celková dĺžka | 0.394 in |
| Celková dĺžka | 10.0 mm |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku