Menu Hľadať

Skrutky s ryhovanou hlavou - plastové

Na sklade

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka závitu Typ/prevedenie drážky Kúpiť
0,1346 € - 0,1346 € 12996 Na sklade
M4
Prírodná
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,3251 € - 0,3251 € 5139 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,1661 € - 0,1661 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Plochá drážka
0,2886 € - 0,2886 € 6550 Na sklade
M4
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,3002 € - 0,3002 € 100 Na sklade
M4
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Plochá drážka
0,3352 € - 0,3352 € 300 Na sklade
M6
Čierna
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Plochá drážka
0,0922 € - 0,0922 € 28000 Na sklade
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Plochá drážka
0,2974 € - 0,2974 € 12800 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,309 € - 0,309 € 16478 Na sklade
M5
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Plochá drážka
0,3717 € - 0,3717 € 22300 Na sklade
M6
Čierna
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,328 € - 0,5336 € 10 Na sklade
M5
Čierna
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,3761 € - 0,6094 € 5700 Na sklade
M6
Čierna
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Plochá drážka
0,3251 € - 0,5262 € Požiadajte o dodací termin tu
M5
Čierna
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Plochá drážka
0,1227 € - 0,1227 € 35000 Na sklade
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Plochá drážka
0,1052 € - 0,1052 € 190 Na sklade
M4
Prírodná
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Plochá drážka
0,1851 € - 0,1851 € 53900 Na sklade
M5
Prírodná
Polyamid 6.6
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Plochá drážka
0,2419 € - 0,3245 € Požiadajte o dodací termin tu
M4
Prírodná
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Plochá drážka
0,2915 € - 0,2915 € 2000 Na sklade
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Plochá drážka
0,2915 € - 0,2915 € 3000 Na sklade
M8
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Plochá drážka
0,2419 € - 0,2419 € 14033 Na sklade
M6
Prírodná
Polyamid 6.6
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Plochá drážka
  • z/zo 7
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 25.0 mm Polyamid 6.6

10053270

Cenové rozpätie
0,1346 € - 0,1346 €

Úroveň zásob
12996 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 20.0 mm Polyamid 6.6

10053362

Cenové rozpätie
0,3251 € - 0,3251 €

Úroveň zásob
5139 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 40.0 mm PA

10053317

Cenové rozpätie
0,1661 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 30.0 mm PA

10053300

Cenové rozpätie
0,2886 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
6550 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 40.0 mm PA

10053324

Cenové rozpätie
0,3002 € - 0,3002 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 8.0 mm PA

10053461

Cenové rozpätie
0,3352 € - 0,3352 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 16.0 mm Polyamid 6.6

10053515

Cenové rozpätie
0,0922 € - 0,0922 €

Úroveň zásob
28000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 30.0 mm Polyamid 6.6

10053409

Cenové rozpätie
0,2974 € - 0,2974 €

Úroveň zásob
12800 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 40.0 mm Polyamid 6.6

10053423

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,309 €

Úroveň zásob
16478 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 20.0 mm Polyamid 6.6

10053546

Cenové rozpätie
0,3717 € - 0,3717 €

Úroveň zásob
22300 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089002

Cenové rozpätie
0,5336 € - 0,328 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089040

Cenové rozpätie
0,6094 € - 0,3761 €

Úroveň zásob
5700 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088999

Cenové rozpätie
0,5262 € - 0,3251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    13.0 mm
  • Výška hlavy
    4.0 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 16.0 mm Polyamid 6.6

10053621

Cenové rozpätie
0,1227 € - 0,1227 €

Úroveň zásob
35000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 30.0 mm Polyamid 6.6

10053294

Cenové rozpätie
0,1052 € - 0,1052 €

Úroveň zásob
190 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M5 15.0 mm Polyamid 6.6

10053331

Cenové rozpätie
0,1851 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
53900 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    16.0 mm
  • Výška hlavy
    3.4 mm
  • Dĺžka závitu
    15.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M4 25.0 mm PA

10058367

Cenové rozpätie
0,3245 € - 0,2419 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    25.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M4
  • Typ/prevedenie hlavy
    Hlava v tvare nosníka
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 16.0 mm Polyamid 6.6

10058398

Cenové rozpätie
0,2915 € - 0,2915 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 16.0 mm Polyamid 6.6

10058442

Cenové rozpätie
0,2915 € - 0,2915 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head
Skrutka s vrúbkovanou hlavou M6 10.0 mm Polyamid 6.6

10058381

Cenové rozpätie
0,2419 € - 0,2419 €

Úroveň zásob
14033 Na sklade
Atribúty
  • Priemer hlavy
    30.0 mm
  • Výška hlavy
    5.0 mm
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Typ/prevedenie hlavy
    Knurled Round Head