Menu Hľadať

Skrutka s vrúbkovanou hlavou M3 12.0 mm PC

This Thumb Screw with Knurled Plastic Head provides a secure solution to fasten or adjust components that must be removed regularly without the need for tools. It offers electrical isolation, corrosion resistance, and durable. Clear, made from PA.
Nový kód produktu:

10357859

Starý kód produktu:

176401200022

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 99 0,6415 €
100 - 499 0,5916 €
500 + 0,5419 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

32,08 €

50 x 0,6415 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 4.0 mm
Dĺžka závitu 12.0 mm
Veľkosť závitu M3
Typ/prevedenie hlavy Hlava v tvare nosníka
Typ skrutky Skrutka ručná
Typ/prevedenie drážky S drážkou
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polykarbonát
Celková dĺžka 16.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás