Menu Hľadať

Skrutka s vrúbkovanou hlavou M8 25.0 mm PC

This knurled head thumb screw is made from clear Polycarbonate (PC) and is used in applications where easy access and tool-free installation is required.
Nový kód produktu:

10116708

Starý kód produktu:

0140701700VR

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,6187 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

618,70 €

1000 x 0,6187 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer hlavy 16.0 mm
Výška hlavy 3.4 mm
Dĺžka závitu 25.0 mm
Veľkosť závitu M8
Typ/prevedenie hlavy Hlava v tvare nosníka
Typ skrutky Skrutka ručná
Typ/prevedenie drážky Plochá drážka
Commodity Code 3926909790
Plný materiál Polykarbonát
Celková dĺžka 28.4 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás