Menu Hľadať

Rovné maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
254 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť IH Farba Materiál D Kúpiť
0,2595 € - 0,2644 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
4.4 mm
0,0879 € - 0,0879 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Čierna
EPDM
2.5 mm
0,351 € - 0,351 € 100 Na sklade
12.7 mm
Čierna
EPDM
7.1 mm
0,262 € - 0,2657 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Čierna
EPDM
4.8 mm
2,9663 € - 3,0281 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
Čierna
EPDM
44.5 mm
0,1903 € - 0,194 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
3.2 mm
1,8663 € - 1,9034 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
Čierna
EPDM
25.4 mm
0,2224 € - 0,2261 € 250 Na sklade
12.7 mm
Čierna
EPDM
4.0 mm
0,4634 € - 0,4721 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
10.3 mm
0,2311 € - 0,2348 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
4.0 mm
0,4437 € - 0,4548 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
6.4 mm
1,0085 € - 1,0283 € 55 Na sklade
38.1 mm
Čierna
EPDM
15.2 mm
1,3348 € - 1,3595 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
20.6 mm
0,241 € - 0,241 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Čierna
EPDM
3.5 mm
2,3236 € - 2,3731 € 600 Na sklade
44.5 mm
Čierna
EPDM
38.1 mm
0,2953 € - 0,3016 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
5.9 mm
0,0935 € - 0,0935 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
2.4 mm
0,2904 € - 0,2904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
5.7 mm
0,4437 € - 0,4548 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
8.7 mm
0,1217 € - 0,2914 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
2.5 mm
  • z/zo 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348574

Cenové rozpätie
0,2644 € - 0,2595 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348444

Cenové rozpätie
0,0879 € - 0,0879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348673

Cenové rozpätie
0,351 € - 0,351 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348581

Cenové rozpätie
0,2657 € - 0,262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349021

Cenové rozpätie
3,0281 € - 2,9663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/4 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348482

Cenové rozpätie
0,194 € - 0,1903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348970

Cenové rozpätie
1,9034 € - 1,8663 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in UNF; M27
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348536

Cenové rozpätie
0,2261 € - 0,2224 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348772

Cenové rozpätie
0,4721 € - 0,4634 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    316 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348543

Cenové rozpätie
0,2348 € - 0,2311 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348666

Cenové rozpätie
0,4548 € - 0,4437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348871

Cenové rozpätie
1,0283 € - 1,0085 €

Úroveň zásob
55 Na sklade
Atribúty
  • D
    15.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348925

Cenové rozpätie
1,3595 € - 1,3348 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in UNF; 1/2 in BSP; M22
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348499

Cenové rozpätie
0,241 € - 0,241 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349014

Cenové rozpätie
2,3731 € - 2,3236 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in UNF; M39
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348642

Cenové rozpätie
0,3016 € - 0,2953 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4 in UNF; M6
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348437

Cenové rozpätie
0,0935 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348611

Cenové rozpätie
0,2904 € - 0,2904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348710

Cenové rozpätie
0,4548 € - 0,4437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    316 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348451

Cenové rozpätie
0,2914 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C