Menu Hľadať

Rovné maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
254 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť IH Farba Materiál D Kúpiť
0,4437 € - 0,4548 € 1750 Na sklade
25.4 mm
Čierna
EPDM
6.4 mm
0,0935 € - 0,0935 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
2.4 mm
0,0879 € - 0,0879 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Čierna
EPDM
2.5 mm
0,2471 € - 0,257 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
Čierna
EPDM
3.8 mm
0,262 € - 0,2657 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Čierna
EPDM
4.8 mm
0,1217 € - 0,2914 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
2.5 mm
1,7303 € - 1,7674 € 11122 Na sklade
38.1 mm
Čierna
EPDM
31.8 mm
0,2224 € - 0,2261 € 250 Na sklade
12.7 mm
Čierna
EPDM
4.0 mm
0,2904 € - 0,2904 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
5.7 mm
1,6933 € - 1,7427 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
38.1 mm
3,2135 € - 3,2877 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
Čierna
EPDM
47.6 mm
0,4153 € - 0,4227 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
7.5 mm
0,4326 € - 0,4412 € 500 Na sklade
12.7 mm
Čierna
EPDM
9.5 mm
1,0876 € - 1,1086 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
15.9 mm
0,1102 € - 0,1146 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
Čierna
EPDM
2.4 mm
0,2373 € - 0,241 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
4.4 mm
0,4548 € - 0,4634 € 1000 Na sklade
19.1 mm
Čierna
EPDM
9.5 mm
0,2236 € - 0,2274 € 3000 Na sklade
19.1 mm
Čierna
EPDM
2.8 mm
0,0743 € - 0,0743 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
1.8 mm
0,5982 € - 0,6106 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
9.5 mm
  • z/zo 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348659

Cenové rozpätie
0,4548 € - 0,4437 €

Úroveň zásob
1750 Na sklade
Atribúty
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348437

Cenové rozpätie
0,0935 € - 0,0935 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348444

Cenové rozpätie
0,0879 € - 0,0879 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348512

Cenové rozpätie
0,257 € - 0,2471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348581

Cenové rozpätie
0,2657 € - 0,262 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348451

Cenové rozpätie
0,2914 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348994

Cenové rozpätie
1,7674 € - 1,7303 €

Úroveň zásob
11122 Na sklade
Atribúty
  • D
    31.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/4 in UNF; 1 in BSP; M33
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348536

Cenové rozpätie
0,2261 € - 0,2224 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348611

Cenové rozpätie
0,2904 € - 0,2904 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349007

Cenové rozpätie
1,7427 € - 1,6933 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in UNF; M39
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349038

Cenové rozpätie
3,2877 € - 3,2135 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in BSP
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348680

Cenové rozpätie
0,4227 € - 0,4153 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/9 in UNF; 3/8 in BSP; M8
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348734

Cenové rozpätie
0,4412 € - 0,4326 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348895

Cenové rozpätie
1,1086 € - 1,0876 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in UNF; 3/8 BSP; M16
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348420

Cenové rozpätie
0,1146 € - 0,1102 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    2.4 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348567

Cenové rozpätie
0,241 € - 0,2373 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348741

Cenové rozpätie
0,4634 € - 0,4548 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348468

Cenové rozpätie
0,2274 € - 0,2236 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    2.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348413

Cenové rozpätie
0,0743 € - 0,0743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    1.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/16 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348765

Cenové rozpätie
0,6106 € - 0,5982 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8 in BSP; M10
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF