Menu Hľadať

Rovné maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
254 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť IH Farba Materiál D Kúpiť
0,0221 € - 0,0266 € 750 Na sklade
12.7 mm
Čierna
EPDM
0.5 mm
0,9615 € - 1,1634 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Prírodná
Silikónová guma
19.1 mm
0,768 € - 0,9216 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
Prírodná
Silikón
25.4 mm
0,2033 € - 0,246 € Požiadajte o dodací termin tu
16.7 mm
Prírodná
Silikón
14.3 mm
0,0383 € - 0,0456 € 18345 Na sklade
25.4 mm
Čierna
EPDM
2.8 mm
0,3285 € - 0,3954 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
12.2 mm
0,365 € - 0,4378 € Požiadajte o dodací termin tu
20.8 mm
Prírodná
Silikónová guma
25.4 mm
0,1046 € - 0,1275 € 55250 Na sklade
12.7 mm
Prírodná
Silikónová guma
4.4 mm
1,1263 € - 1,3607 € 50 Na sklade
50.8 mm
Prírodná
Silikónová guma
41.3 mm
0,5788 € - 0,7012 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
Prírodná
Silikón
12.7 mm
0,3557 € - 0,4243 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Prírodná
Silikónová guma
20.6 mm
0,0502 € - 0,0593 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
3.5 mm
0,0792 € - 0,094 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
4.4 mm
0,0418 € - 0,0492 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Čierna
EPDM
4.0 mm
0,0318 € - 0,0378 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
2.5 mm
0,0829 € - 0,098 € 7500 Na sklade
25.4 mm
Čierna
EPDM
7.1 mm
0,0988 € - 0,1169 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
EPDM
6.4 mm
0,1054 € - 0,1254 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
7.9 mm
0,07 € - 0,0826 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Čierna
EPDM
9.5 mm
0,2892 € - 0,2892 € 2750 Na sklade
12.7 mm
Čierna
EPDM
5.7 mm
  • z/zo 13
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Cenové rozpätie
0,0266 € - 0,0221 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250587

Cenové rozpätie
1,1634 € - 0,9615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20;3/4 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 25.4 mm 50.8 mm Silicone Naturel

10250624

Cenové rozpätie
0,9216 € - 0,768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;M27
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Cape 16.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250525

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M15
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Cenové rozpätie
0,0456 € - 0,0383 €

Úroveň zásob
18345 Na sklade
Atribúty
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250495

Cenové rozpätie
0,3954 € - 0,3285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálna teplota
    250 °C
Cape 25.4 mm 20.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10545737

Cenové rozpätie
0,4378 € - 0,365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1.000 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Cenové rozpätie
0,1275 € - 0,1046 €

Úroveň zásob
55250 Na sklade
Atribúty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449493

Cenové rozpätie
1,3607 € - 1,1263 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Cenové rozpätie
0,7012 € - 0,5788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Cenové rozpätie
0,4243 € - 0,3557 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Cenové rozpätie
0,0593 € - 0,0502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Cenové rozpätie
0,094 € - 0,0792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0418 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Cenové rozpätie
0,0378 € - 0,0318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Cenové rozpätie
0,098 € - 0,0829 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251003

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0988 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Cenové rozpätie
0,1254 € - 0,1054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Cenové rozpätie
0,0826 € - 0,07 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348604

Cenové rozpätie
0,2892 € - 0,2892 €

Úroveň zásob
2750 Na sklade
Atribúty
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma