Menu Hľadať

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Táto krytka je vyrobená z čierneho EPDM, odoláva prevádzkovej teplote až 180 °C, chráni čapy, kolíky alebo konce rúrok, a preto je vynikajúca na maskovanie. Možno ju použiť aj ako zátku do závitových a hladkých otvorov
Nový kód produktu:

10349021

Starý kód produktu:

1461901

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 3,0281 €
500 + 2,9663 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

151,41 €

50 x 3,0281 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 44.5 mm
IH 50.8 mm
Thread Sizes (All) 1 3/4 in UNF
Štandard pre závit UNF
Plný materiál Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Farba Čierna
Maximálna teplota 316 °C
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás