Menu Hľadať

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Táto krytka je vyrobená z čierneho EPDM, odoláva prevádzkovej teplote až 180 °C, chráni čapy, kolíky alebo konce rúrok, a preto je vynikajúca na maskovanie. Možno ju použiť aj ako zátku do závitových a hladkých otvorov
Nový kód produktu:

10348543

Starý kód produktu:

1461853

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 9999 0,2348 €
10000 + 0,2311 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

58,70 €

250 x 0,2348 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 4.0 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) M4
Štandard pre závit Metrické
Plný materiál Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Farba Čierna
Maximálna teplota 180 °C
Commodity Code 3926909790

Produkt 1461853 nahrádza:

Cape 4.0 mm 25.4 mm EPDM Noir
Nový kód produktu: 10250853
Starý kód produktu: 461760

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás