Menu Hľadať

Rovné maskovacie krytky

Na sklade

Maskovacie rovné krytky sú vynikajúce na ochranu a maskovanie kusov rôznymi maskovacími technikami. Určené na ochranu čapov, kolíkov, koncov rúrok a iných aplikácií, ktoré potrebujú otvory so závitom alebo bez závitu. K dispozícii sú silikónové a EPDM.Ideálne riešenie na ochranu a prekrývanie dielov, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi lakovania.Môžu sa využívať aj ako zátka na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu.Používajú sa na ochranu čapov, kolíkov a spojok profilov. Materiál: Silikónová guma, EPDM, Silikón Farba: Prírodná, Čierna, Žltá, Ružová, Zelená, Modrá, Svetlomodrá, Oranžová, Svetlozelená, Šedá Skupina SR: SR1052, SR1095

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
254 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť IH Farba Materiál D Kúpiť
1,4365 € - 1,4649 € 1900 Na sklade
48.9 mm
Čierna
EPDM
19.1 mm
1,2303 € - 8,1243 € Požiadajte o dodací termin tu
52.0 mm
Čierna
EPDM
48.0 mm
2,4749 € - 2,5318 € Požiadajte o dodací termin tu
109.2 mm
Čierna
EPDM
19.1 mm
0,6628 € - 0,6784 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Čierna
EPDM
17.5 mm
1,3981 € - 1,3981 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Čierna
EPDM
20.6 mm
4,0821 € - 4,1816 € Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
Čierna
EPDM
53.5 mm
0,1255 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
Modrá
Silikón
4.2 mm
0,5623 € - 0,5858 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Prírodná
Silikón
23.8 mm
0,2471 € - 0,3783 € Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
Čierna
EPDM
5.9 mm
0,3148 € - 0,3935 € 146 Na sklade
20.0 mm
Čierna
EPDM
7.9 mm
0,2278 € - 0,3465 € Požiadajte o dodací termin tu
21.5 mm
Čierna
EPDM
4.9 mm
1,2309 € - 1,2854 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
EPDM
725 Na sklade
38.1 mm
Prírodná
Silikónová guma
7.5 mm
0,0659 € - 0,0659 € 2500 Na sklade
25.4 mm
Prírodná
Silikónová guma
7.9 mm
  • z/zo 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350898

Cenové rozpätie
1,4649 € - 1,4365 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in UNF; M20
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Cape 48.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

10386576

Cenové rozpätie
8,1243 € - 1,2303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350904

Cenové rozpätie
2,5318 € - 2,4749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in UNF; M20
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350874

Cenové rozpätie
0,6784 € - 0,6628 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.5 mm
  • IH
    15.9 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350911

Cenové rozpätie
1,3981 € - 1,3981 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in UNF; 1/2 in BSP; M22
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10350942

Cenové rozpätie
4,1816 € - 4,0821 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Plný materiál
    Etylén propylén dién monomér
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292815

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1255 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4; 3/16 in UNF
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Plný materiál
    Silikón
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10607145

Cenové rozpätie
0,5858 € - 0,5623 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M24
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Plný materiál
    Silikón
Capes 5.9 mm 21.0 mm EPDM Noir

10215128

Cenové rozpätie
0,3783 € - 0,2471 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    21.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 7.9 mm 20.0 mm EPDM Noir

10215142

Cenové rozpätie
0,3935 € - 0,3148 €

Úroveň zásob
146 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • IH
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 4.9 mm 21.5 mm EPDM Noir

10215135

Cenové rozpätie
0,3465 € - 0,2278 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    4.9 mm
  • IH
    21.5 mm
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
Cape 3.000 in EPDM Noir

10605646

Cenové rozpätie
1,2854 € - 1,2309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Thread Sizes (All)
    M14
  • Plný materiál
    Etylén-propylén-dién-monomérová guma
  • Farba
    Čierna
  • Maximálna teplota
    180 °C
  • Commodity Code
    3923509000
Krytka 7.5 mm 38.1 mm Silikónová guma Prírodná

10606209


Úroveň zásob
725 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8, 5/16 in UNF, 1/16 in BSP
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Cape 1.000 in Caoutchouc silicone Naturel

10605950

Cenové rozpätie
0,0659 € - 0,0659 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Plný materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná