Menu Hľadať

Cape 7.9 mm 20.0 mm EPDM Noir

High-Temperature Caps fit over studs, pins or tube ends providing excellent masking solution and can also be used as plug to mask threaded and non-threaded holes.
Nový kód produktu:

10215142

Starý kód produktu:

1437912

146 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 999 0,3935 €
1000 - 4999 0,3245 €
5000 + 0,3148 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

98,38 €

250 x 0,3935 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 7.9 mm
IH 20.0 mm
Plný materiál Etylén-propylén-dién-monomérová guma
Farba Čierna
Maximálna teplota 180 °C
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás