Menu Hľadať

Cape 48.0 mm 52.0 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Nový kód produktu:

10386576

Starý kód produktu:

491616

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 8,1243 €
100 - 299 1,4365 €
300 + 1,2303 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

81,24 €

10 x 8,1243 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 48.0 mm
IH 52.0 mm
Plný materiál Etylén propylén dién monomér
Farba Čierna
Maximálna teplota 180 °C
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás