Menu Hľadať

Cape 1.000 in Caoutchouc silicone Naturel

This High Temperature Cap is made of Silicone and is therefore highly recommended for masking application operating up to 250C. The cap fit over studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution.
Nový kód produktu:

10605950

Starý kód produktu:

1475726

2500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0659 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

65,90 €

1000 x 0,0659 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 7.9 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) M8
Plný materiál Silikón
Farba Prírodná
Commodity Code 3923509000

Produkt 1475726 nahrádza:

Cape 7.9 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel
Nový kód produktu: 10374382
Starý kód produktu: 41311

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás