Menu Hľadať

Cape 38.1 mm EPDM Noir

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Nový kód produktu:

10350874

Starý kód produktu:

1475774

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 2499 0,6784 €
2500 + 0,6628 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

67,84 €

100 x 0,6784 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 17.5 mm
IH 15.9 mm
Plný materiál Etylén propylén dién monomér
Farba Čierna
Maximálna teplota 180 °C
Commodity Code 4016999790

Produkt 1475774 nahrádza:

Cape 17.5 mm 15.9 mm EPDM Noir
Nový kód produktu: 10449530
Starý kód produktu: 461806

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás