Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,0337 € - 0,0337 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,1905 € - 0,1905 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
5.1 mm
11.1 mm
2.4 mm
0,0346 € - 0,0417 € 900 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
6.2 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,4321 € - 0,4321 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
6.2 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,1063 € - 0,1063 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
8.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,1147 € - 0,1147 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
6.5 mm
15.9 mm
0.5 mm
0,037 € - 0,037 € 29000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.8 mm
1.1 mm
0,1584 € - 0,1685 € 1766 Na sklade
Prírodná
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0575 € - 0,0621 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0325 € - 0,0325 € 1000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,1332 € - 0,172 € 13000 Na sklade
Čierna
PVC
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,033 € - 0,0407 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
7.1 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,0664 € - 0,0717 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
3.4 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,0827 € - 0,0861 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
13.0 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,0448 € - 0,0448 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.3 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0778 € - 0,0827 € 850 Na sklade
Prírodná
PA
13.3 mm
22.0 mm
1.5 mm
0,0778 € - 0,0827 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
13.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0755 € - 0,0814 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
9.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0417 € - 0,0434 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
9.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0294 € - 0,0306 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
5.5 mm
8.0 mm
0.8 mm
  • z/zo 31
Podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10213537

Cenové rozpätie
0,0337 € - 0,0337 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 5.1 mm 11.1 mm 2.4 mm Polyamid 6.6

10213575

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.1 mm
  • Vonkajší priemer
    11.1 mm
  • Hrúbka
    2.4 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.2 mm 10.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10213612

Cenové rozpätie
0,0417 € - 0,0346 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10213650

Cenové rozpätie
0,4321 € - 0,4321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 8.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10213698

Cenové rozpätie
0,1063 € - 0,1063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 6.5 mm 15.9 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

10213674

Cenové rozpätie
0,1147 € - 0,1147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Fixačná podložka 2.7 mm 6.8 mm 1.1 mm Polyamid 6.6

10041697

Cenové rozpätie
0,037 € - 0,037 €

Úroveň zásob
29000 Na sklade
Atribúty
  • Vonkajší priemer
    6.8 mm
  • Hrúbka
    1.1 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Podložka 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

10340530

Cenové rozpätie
0,1685 € - 0,1584 €

Úroveň zásob
1766 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    14.5 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Polyamid 6.6

10340585

Cenové rozpätie
0,0621 € - 0,0575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    12.5 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10340608

Cenové rozpätie
0,0325 € - 0,0325 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Plochá podložka 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117422

Cenové rozpätie
0,172 € - 0,1332 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Podložka 0.280 in 0.687 in 0.031 in Polyamid 6.6

10540626

Cenové rozpätie
0,0407 € - 0,033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7.1 mm
  • Vonkajší priemer
    17.4 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 3.4 mm 10.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10214725

Cenové rozpätie
0,0717 € - 0,0664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.4 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 13.0 mm 21.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10340721

Cenové rozpätie
0,0861 € - 0,0827 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    21.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 4.3 mm 18.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10214770

Cenové rozpätie
0,0448 € - 0,0448 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 13.3 mm 22.0 mm 1.5 mm PA

10340684

Cenové rozpätie
0,0827 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
850 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.3 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 13.0 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

10214732

Cenové rozpätie
0,0827 € - 0,0778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 9.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10214756

Cenové rozpätie
0,0814 € - 0,0755 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 9.2 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

10340707

Cenové rozpätie
0,0434 € - 0,0417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    9.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.5 mm 8.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10214749

Cenové rozpätie
0,0306 € - 0,0294 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.5 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná