Menu Hľadať

Podložka 6.2 mm 22.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

Okrúhla plochá podložka z čierneho polyamidu (PA 66) na izoláciu zostavy spojovacieho prvku od elektriny a vlhkosti. PA 66 ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou a dobrou odolnosťou voči teplotám, chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10213650

Starý kód produktu:

1340131

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,4321 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

432,10 €

1000 x 0,4321 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 6.2 mm
Vonkajší priemer 22.0 mm
Hrúbka 2.0 mm
Tvar podložky Okrúhle
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás