Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,1491 € - 0,2084 € 12500 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
17.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0,2292 € - 0,4184 € 5900 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
21.2 mm
34.0 mm
1.5 mm
0,5206 € - 1,7779 € Požiadajte o dodací termin tu
Svetlohnedá
PEEK
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
0,1422 € - 0,1974 € 16750 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
15.2 mm
26.0 mm
1.4 mm
0,2154 € - 0,3907 € 7949 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,4693 € - 1,593 € Požiadajte o dodací termin tu
Svetlohnedá
PEEK
2.7 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,8833 € - 2,2331 € 100 Na sklade
Svetlohnedá
PEEK
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0365 € - 0,0365 € 55000 Na sklade
Prírodná
PA
4.9 mm
9.5 mm
1.4 mm
0,0366 € - 0,0366 € 101000 Na sklade
Prírodná
PA
6.4 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,0707 € - 0,0986 € 35020 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0337 € - 0,0337 € 27743 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0502 € - 0,0703 € 37500 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.5 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0462 € - 0,0645 € 39000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.6 mm
14.3 mm
1.4 mm
0,1007 € - 0,1408 € 19000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,045 € - 0,045 € 25500 Na sklade
Prírodná
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,2154 € - 0,2154 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
2.2 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,1491 € - 0,2084 € 14830 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0392 € - 0,0392 € 4663 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
3.2 mm
6.0 mm
0.5 mm
0,7794 € - 1,977 € Požiadajte o dodací termin tu
Svetlohnedá
PEEK
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,2236 € - 0,2236 € 900 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 31
Podložka 17.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Polyamid 6.6

10041864

Cenové rozpätie
0,2084 € - 0,1491 €

Úroveň zásob
12500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.2 mm
  • Vonkajší priemer
    26.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 21.2 mm 34.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10041901

Cenové rozpätie
0,4184 € - 0,2292 €

Úroveň zásob
5900 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    21.2 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Plochá podložka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PEEK

10220863

Cenové rozpätie
1,7779 € - 0,5206 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    7.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 15.2 mm 26.0 mm 1.4 mm Polyamid 6.6

10041857

Cenové rozpätie
0,1974 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
16750 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.2 mm
  • Vonkajší priemer
    26.0 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10041895

Cenové rozpätie
0,3907 € - 0,2154 €

Úroveň zásob
7949 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    21.0 mm
  • Vonkajší priemer
    37.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Plochá podložka 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PEEK

10220856

Cenové rozpätie
1,593 € - 0,4693 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PEEK

10220894

Cenové rozpätie
2,2331 € - 0,8833 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.5 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 4.9 mm 9.5 mm 1.4 mm PA

10114087

Cenové rozpätie
0,0365 € - 0,0365 €

Úroveň zásob
55000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm PA

10041758

Cenové rozpätie
0,0366 € - 0,0366 €

Úroveň zásob
101000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.5 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10041802

Cenové rozpätie
0,0986 € - 0,0707 €

Úroveň zásob
35020 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    21.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10178607

Cenové rozpätie
0,0337 € - 0,0337 €

Úroveň zásob
27743 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.5 mm 14.0 mm 1.2 mm Polyamid 6.6

10041765

Cenové rozpätie
0,0703 € - 0,0502 €

Úroveň zásob
37500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 6.6 mm 14.3 mm 1.4 mm Polyamid 6.6

10041772

Cenové rozpätie
0,0645 € - 0,0462 €

Úroveň zásob
39000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.6 mm
  • Vonkajší priemer
    14.3 mm
  • Hrúbka
    1.4 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10041833

Cenové rozpätie
0,1408 € - 0,1007 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

10117231

Cenové rozpätie
0,045 € - 0,045 €

Úroveň zásob
25500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 2.2 mm 5.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10213384

Cenové rozpätie
0,2154 € - 0,2154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.2 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna
Podložka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10041871

Cenové rozpätie
0,2084 € - 0,1491 €

Úroveň zásob
14830 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 3.2 mm 6.0 mm 0.5 mm Polyamid 6.6

10179772

Cenové rozpätie
0,0392 € - 0,0392 €

Úroveň zásob
4663 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Hrúbka
    0.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PEEK

10220887

Cenové rozpätie
1,977 € - 0,7794 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10213421

Cenové rozpätie
0,2236 € - 0,2236 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    6.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Čierna