10340721
1344074
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 2499 | 0,0844 € |
2500 - 4999 | 0,0827 € |
5000 + | 0,081 € |
Inside Diameter | 13.0 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.512 in |
Outside Diameter | 21.0 mm |
Outside Diameter | 0.827 in |
Thickness | 2.0 mm |
Thickness | 0.079 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku