10213612
1340127
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 29999 | 0,0409 € |
30000 + | 0,0339 € |
Inside Diameter | 6.2 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.244 in |
Outside Diameter | 10.0 mm |
Outside Diameter | 0.394 in |
Thickness | 1.0 mm |
Thickness | 0.039 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Black |
Full Material | Polyamide 6/6 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku