Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5052 € - 1,5052 € | 3200 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3093 € - 0,3093 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,7249 € - 0,7249 € | 50 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0357 € - 0,0476 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.166 in
4.2 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.082 in
2.1 mm
|
||
| 0,0307 € - 0,0408 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.186 in
4.7 mm
|
0.030 in
0.8 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,0412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.285 in
7.2 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0117 € - 0,0145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.115 in
2.9 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0105 € - 0,013 € | 7000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,0338 € - 0,045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.040 in
1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.033 in
0.8 mm
|
||
| 0,0242 € - 0,0299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0262 € - 0,0323 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,024 € - 0,0319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.296 in
7.5 mm
|
0.074 in
1.9 mm
|
||
| 0,0311 € - 0,0414 € | 900 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,0412 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.032 in
0.8 mm
|
||
| 0,022 € - 0,0271 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,1918 € - 0,2368 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.323 in
33.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 0,0441 € - 0,0545 € | 21000 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0217 € - 0,0268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.160 in
4.1 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0297 € - 0,0366 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0424 € - 0,0523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.199 in
5.1 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku