Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,162 € - 0,162 € | 16696 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priesvitná
|
PC
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0868 € - 0,1409 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Priesvitná
|
PC
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,794 € - 0,794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,0696 € | 28000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9913 € - 0,9913 € | 6300 Na sklade |
Prírodná
|
PVDF
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0273 € - 0,0273 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1767 € - 0,1767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0397 € | 18300 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1395 € - 0,1395 € | 9400 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0485 € - 0,0596 € | 2000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
||
| 0,3507 € - 0,3507 € | 2250 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 4,0322 € - 4,0322 € | 2250 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2857 € - 0,2857 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,1392 € - 1,1392 € | 250 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2789 € - 0,2789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1187 € - 0,1187 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0163 € - 0,0185 € | 3000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0156 € - 0,0176 € | 1900 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3562 € - 0,3562 € | 49631 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku