Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,0253 € - 0,0313 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.9 mm
9.5 mm
2.4 mm
0,0518 € - 0,0639 € 100 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,0269 € - 0,0332 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
8.1 mm
12.7 mm
2.4 mm
0,0257 € - 0,0317 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.9 mm
7.4 mm
1.2 mm
0,024 € - 0,0296 € 3000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0308 € - 0,0412 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
3 mm
7.1 mm
0.8 mm
0,0321 € - 0,0396 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
12.8 mm
19.1 mm
1.6 mm
0,036 € - 0,0444 € 42000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
12.0 mm
1.5 mm
0,0117 € - 0,0145 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.3 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,0229 € - 0,0282 € 250 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.5 mm
12.7 mm
0.8 mm
0,0133 € - 0,0165 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.7 mm
5.6 mm
0.8 mm
0,0312 € - 0,0385 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
8.1 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0162 € - 0,02 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0225 € - 0,0278 € 16500 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0277 € - 0,0342 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
3.6 mm
6.6 mm
2 mm
0,0087 € - 0,0108 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
2.9 mm
6.4 mm
0.8 mm
0,0404 € - 0,0499 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
12.8 mm
19.1 mm
2.4 mm
0,0543 € - 0,0724 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
7.9 mm
9.5 mm
3.2 mm
0,0579 € - 0,0773 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
6.5 mm
15 mm
2.2 mm
0,038 € - 0,0469 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
5.5 mm
15.9 mm
1.6 mm
  • z/zo 31
Plochá podložka 0.194 in 0.375 in 0.093 in Polyamid 6.6

10354650

Cenové rozpätie
0,0313 € - 0,0253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Hrúbka
    2.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 8.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10354841

Cenové rozpätie
0,0639 € - 0,0518 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.317 in 0.500 in 0.093 in Polyamid 6.6

10354698

Cenové rozpätie
0,0332 € - 0,0269 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Hrúbka
    2.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.115 in 0.290 in 0.047 in Polyamid 6.6

10355978

Cenové rozpätie
0,0317 € - 0,0257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Vonkajší priemer
    7.4 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10355749

Cenové rozpätie
0,0296 € - 0,024 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.120 in 0.280 in 0.030 in Polyamid 6.6

10355985

Cenové rozpätie
0,0412 € - 0,0308 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3 mm
  • Vonkajší priemer
    7.1 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.505 in 0.750 in 0.062 in Polyamid 6.6

10354735

Cenové rozpätie
0,0396 € - 0,0321 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10354827

Cenové rozpätie
0,0444 € - 0,036 €

Úroveň zásob
42000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.090 in 0.250 in 0.062 in Polyamid 6.6

10354582

Cenové rozpätie
0,0145 € - 0,0117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.3 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.257 in 0.500 in 0.032 in Polyamid 6.6

10354667

Cenové rozpätie
0,0282 € - 0,0229 €

Úroveň zásob
250 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 2.7 mm 5.6 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10354766

Cenové rozpätie
0,0165 € - 0,0133 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.7 mm
  • Vonkajší priemer
    5.6 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.317 in 0.500 in 0.125 in Polyamid 6.6

10354704

Cenové rozpätie
0,0385 € - 0,0312 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.1 mm
  • Vonkajší priemer
    12.7 mm
  • Hrúbka
    3.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10354773

Cenové rozpätie
0,02 € - 0,0162 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10354803

Cenové rozpätie
0,0278 € - 0,0225 €

Úroveň zásob
16500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.140 in 0.260 in 0.080 in Polyamid 6.6

10355909

Cenové rozpätie
0,0342 € - 0,0277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.6 mm
  • Vonkajší priemer
    6.6 mm
  • Hrúbka
    2 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.115 in 0.250 in 0.032 in Polyamid 6.6

10354599

Cenové rozpätie
0,0108 € - 0,0087 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    2.9 mm
  • Vonkajší priemer
    6.4 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.505 in 0.750 in 0.093 in Polyamid 6.6

10354742

Cenové rozpätie
0,0499 € - 0,0404 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.8 mm
  • Vonkajší priemer
    19.1 mm
  • Hrúbka
    2.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Plochá podložka 0.312 in 0.375 in 0.125 in Polyamid 6.6

10356081

Cenové rozpätie
0,0724 € - 0,0543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7.9 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Hrúbka
    3.2 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.256 in 0.591 in 0.087 in Polyamid 6.6

10356470

Cenové rozpätie
0,0773 € - 0,0579 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.5 mm
  • Vonkajší priemer
    15 mm
  • Hrúbka
    2.2 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.218 in 0.625 in 0.062 in Polyamid 6.6

10356555

Cenové rozpätie
0,0469 € - 0,038 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.5 mm
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle