10354612
16FW006032
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,013 € |
5000 - 19999 | 0,0117 € |
20000 + | 0,0105 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vnútorný priemer | 3.6 mm |
---|---|
Vnútorný priemer | 0.140 in |
Vonkajší priemer | 0.312 in |
Vonkajší priemer | 7.9 mm |
Hrúbka | 0.032 in |
Hrúbka | 0.8 mm |
Typ podložky | Plochá podložka |
Tvar podložky | Okrúhle |
Farba | Prírodná |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Normy | REACH, RoHS |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku