Menu Hľadať

Plochá podložka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Polyamid 6.6

This standard flat washer is made from black Nylon which offers a good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Nový kód produktu:

10355756

Starý kód produktu:

17M08DIN34815B

21000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0545 €
5000 - 19999 0,0491 €
20000 + 0,0441 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

54,50 €

1000 x 0,0545 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 8.4 mm
Vonkajší priemer 16.0 mm
Hrúbka 1.6 mm
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás