Menu Hľadať

Podložka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PVDF

Táto okrúhla plochá podložka z polyvinylidénfluoridu (PVDF) ponúka vynikajúcu odolnosť voči teplotám, chemikáliám a UV žiareniu. Dá sa sterilizovať pomocou gamma lúčov, pary a ETO sterilizácie, takže je ideálna na použitie v medicínskych aplikáciách. Vyrobená podľa DIN 125 a má triedu UL94-V0.
Nový kód produktu:

10042427

Starý kód produktu:

0050650500VR

6300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 + 0,9913 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

99,13 €

100 x 0,9913 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 17.0 mm
Vonkajší priemer 30.0 mm
Hrúbka 3.0 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyvinylidénfluorid
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Špecifikácie DIN 125
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás