Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,272 € - 0,272 € | 2058 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5578 € - 0,5578 € | 615 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0962 € - 0,0962 € | 14400 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,377 € - 0,377 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4653 € - 0,4653 € | 19400 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0848 € - 0,0848 € | 29000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,0492 € | 19220 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2996 € - 0,2996 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0527 € - 0,0527 € | 50000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0407 € - 0,0407 € | 30000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0565 € - 0,0688 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0559 € | 15000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0647 € - 0,0796 € | 11000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0883 € - 0,1436 € | 36900 Na sklade |
Priesvitná
|
PC
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2232 € - 0,32 € | 500 Na sklade |
Priesvitná
|
PC
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1493 € - 0,1493 € | 300 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0739 € - 0,0739 € | 1311 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0742 € - 0,0742 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5703 € - 0,5703 € | 55785 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1794 € - 0,1794 € | 5853 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku