10219546
173000400022
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,1536 € |
| 500 - 999 | 0,1177 € |
| 1000 + | 0,0946 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnútorný priemer | 4.5 mm |
|---|---|
| Vnútorný priemer | 0.177 in |
| Vonkajší priemer | 10.0 mm |
| Vonkajší priemer | 0.394 in |
| Hrúbka | 0.031 in |
| Hrúbka | 0.8 mm |
| Typ podložky | Plochá podložka |
| Tvar podložky | Okrúhle |
| Farba | Priesvitná |
| Plný materiál | Polykarbonát |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku