Menu Hľadať

Plochá podložka 2.7 mm 6.0 mm 0.5 mm PC

Okrúhle ploché podložky vyrobené z priehľadného polykarbonátu (PC), ktorý vykazuje dobré vlastnosti elektrického a tepelného odporu. Ideálne na použitie v rôznych odvetviach, ako sú maloobchodné zobrazovacie prvky, elektronické komponenty a zdravotnícke pomôcky. Trieda UL94 V-2
Nový kód produktu:

10219584

Starý kód produktu:

173002600022

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,1409 €
500 - 999 0,1081 €
1000 + 0,0868 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

14,09 €

100 x 0,1409 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 2.7 mm
Vonkajší priemer 6.0 mm
Hrúbka 0.5 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Priesvitná
Plný materiál Polykarbonát
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás