Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0295 € - 0,0295 € | 23086 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,794 € - 0,794 € | 1000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,0696 € | 28000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9913 € - 0,9913 € | 6300 Na sklade |
Prírodná
|
PVDF
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3562 € - 0,3562 € | 49631 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2679 € - 0,2679 € | 9250 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0332 € - 0,0332 € | 7000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5052 € - 1,5052 € | 3200 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.185 in
55.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,3866 € - 0,3866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3465 € - 0,3465 € | 1450 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0791 € - 0,0791 € | 10000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,0273 € - 0,0273 € | 4000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1767 € - 0,1767 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0361 € - 0,0397 € | 18300 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0155 € - 0,0176 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 0,063 € - 0,0879 € | 71440 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0366 € | 200000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0488 € - 0,0488 € | 112600 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0516 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,0341 € - 0,0341 € | 179000 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku