10075142
1110300400VR
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0482 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Inside Diameter | 3.1 mm |
---|---|
Inside Diameter | 0.122 in |
Outside Diameter | 5.0 mm |
Outside Diameter | 0.197 in |
Thickness | 2.0 mm |
Thickness | 0.079 in |
Washer Type | Flat Washer |
Washer Shape | Round |
Colour | Natural |
Full Material | Polyoxymethylene |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Specifications | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku