Menu Hľadať

Podložka 2.6 mm 5.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

A Round, Flat Washer made from Polyoxymethylene (POM) used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. POM offers good balance of mechanical strength with chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.
Nový kód produktu:

10075135

Starý kód produktu:

1110220400VR

30000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0407 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

40,70 €

1000 x 0,0407 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 2.6 mm
Vonkajší priemer 5.0 mm
Hrúbka 3.0 mm
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyoxymetylén
Norma pre horľavosť materiálu UL94 HB
Špecifikácie UL94 HB
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás