Menu Hľadať

Paletový podstavec

Na sklade

Low-profile Pallet Feet that are often called Weld Cups. They fit standard metal base glides and provided added strength and protection.

The smooth Mild Steel material protects floors and helps to reduce noise levels, while fully encapsulating and protecting the metal base.

The maximum post sizes assume SHS tubing is used. This Pallet Foot range is ideal for metal pallets and stillages.

  • Stacking options available.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný vnútorný priemer Farba Štýl Celková šírka Plný materiál Celková výška Kúpiť
0,3848 € - 0,5602 € 1650 Na sklade
Čierna
Stacking
Polyamid
5,2193 € - 5,2193 € 107 Na sklade
50.0 mm
Prírodná
Stacking
32.0 mm
Pozinkovaná oceľ
36.0 mm
10253793 8,2809 € - 8,2809 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
Prírodná
Nestohovateľné
54.0 mm
Pozinkovaná oceľ
54.0 mm
33,3824 € - 33,3824 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Prírodná
Nestohovateľné
70.0 mm
Nehrdzavejúca oceľ
57.0 mm
6,9397 € - 6,9397 € 5 Na sklade
80.0 mm
Prírodná
Nestohovateľné
70.0 mm
Pozinkovaná oceľ
57.0 mm
5,4404 € - 5,4404 € 115 Na sklade
60.0 mm
Prírodná
Nestohovateľné
54.0 mm
Pozinkovaná oceľ
54.0 mm
4,7965 € - 4,7965 € 12 Na sklade
60.0 mm
Prírodná
Nestohovateľné
60.0 mm
Pozinkovaná oceľ
50.5 mm
Štvorcové Zátky na konce rúrok 48.0 mm 15.0 mm Čierna LDPE - PIR

10125786

Cenové rozpätie
0,5602 € - 0,3848 €

Úroveň zásob
1650 Na sklade
Atribúty
  • Štýl
    Stacking
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Paletový podstavec 36.0 mm 32.0 mm Oceľ

10192788

Cenové rozpätie
5,2193 € - 5,2193 €

Úroveň zásob
107 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kalibru
    3.0 mm
  • Kompatibilný vnútorný priemer
    50.0 mm
  • Celková šírka
    32.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Vonkajšia šírka
    58.0 mm
Paletový podstavec 54.0 mm 54.0 mm Oceľ

10253793

Cenové rozpätie
8,2809 € - 8,2809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kalibru
    2.4 mm
  • Kompatibilný vnútorný priemer
    60.0 mm
  • Celková šírka
    54.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
  • Vonkajšia šírka
    127.0 mm
Paletový podstavec 57.0 mm 70.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

10630327

Cenové rozpätie
33,3824 € - 33,3824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kalibru
    3.0 mm
  • Kompatibilný vnútorný priemer
    80.0 mm
  • Celková šírka
    70.0 mm
  • Celková výška
    57.0 mm
  • Vonkajšia šírka
    165.0 mm
Paletový podstavec 57.0 mm 70.0 mm Oceľ

10192771

Cenové rozpätie
6,9397 € - 6,9397 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kalibru
    3.0 mm
  • Kompatibilný vnútorný priemer
    80.0 mm
  • Celková šírka
    70.0 mm
  • Celková výška
    57.0 mm
  • Vonkajšia šírka
    165.0 mm
Paletový podstavec 54.0 mm 54.0 mm Oceľ

10192764

Cenové rozpätie
5,4404 € - 5,4404 €

Úroveň zásob
115 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kalibru
    3.0 mm
  • Kompatibilný vnútorný priemer
    60.0 mm
  • Celková šírka
    54.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
  • Vonkajšia šírka
    127.0 mm
Paletový podstavec 50.5 mm 60.0 mm Oceľ

10192757

Cenové rozpätie
4,7965 € - 4,7965 €

Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kalibru
    2.4 mm
  • Kompatibilný vnútorný priemer
    60.0 mm
  • Celková šírka
    60.0 mm
  • Celková výška
    50.5 mm
  • Vonkajšia šírka
    127.0 mm