Menu Hľadať

Paletový podstavec 36.0 mm 32.0 mm Oceľ

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages. Stacking design.
Nový kód produktu:

10192788

Starý kód produktu:

1220382

107 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 5,2193 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,22 €

1 x 5,2193 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kalibru 3.0 mm
Kompatibilný vnútorný priemer 50.0 mm
Celková šírka 32.0 mm
Celková výška 36.0 mm
Vonkajšia šírka 58.0 mm
Vnútorná šírka 52.0 mm
Veľkosť otvoru 6.2 mm
Štýl Stacking
Farba Prírodná
Plný materiál Pozinkovaná oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás