Menu Hľadať

Paletový podstavec 54.0 mm 54.0 mm Oceľ

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages.
Nový kód produktu:

10192764

Starý kód produktu:

1220379

115 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 5,4404 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,44 €

1 x 5,4404 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kalibru 3.0 mm
Kompatibilný vnútorný priemer 60.0 mm
Celková šírka 54.0 mm
Celková výška 54.0 mm
Vonkajšia šírka 127.0 mm
Vnútorná šírka 102.0 mm
Veľkosť otvoru 19.0 mm
Štýl Nestohovateľné
Farba Prírodná
Plný materiál Pozinkovaná oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás