Menu Hľadať

Paletový podstavec 57.0 mm 70.0 mm Nehrdzavejúca oceľ

Nový kód produktu:

10630327

Starý kód produktu:

1220381

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 33,3824 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

33,38 €

1 x 33,3824 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kalibru 3.0 mm
Kompatibilný vnútorný priemer 80.0 mm
Celková šírka 70.0 mm
Celková výška 57.0 mm
Vonkajšia šírka 165.0 mm
Vnútorná šírka 127.0 mm
Veľkosť otvoru 19.0 mm
Štýl Nestohovateľné
Farba Prírodná
Plný materiál Nehrdzavejúca oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás