Menu Hľadať

Paletový podstavec 57.0 mm 70.0 mm Oceľ

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages.
Nový kód produktu:

10192771

Starý kód produktu:

1220380

5 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 6,9397 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,94 €

1 x 6,9397 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kalibru 3.0 mm
Kompatibilný vnútorný priemer 80.0 mm
Celková šírka 70.0 mm
Celková výška 57.0 mm
Vonkajšia šírka 165.0 mm
Vnútorná šírka 127.0 mm
Veľkosť otvoru 19.0 mm
Štýl Nestohovateľné
Farba Prírodná
Plný materiál Pozinkovaná oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás