Menu Hľadať

Paletový podstavec 50.5 mm 60.0 mm Oceľ

Paletové podstavce vyrobené z ocele. Ideálne pre kovové palety a plošiny.
Nový kód produktu:

10192757

Starý kód produktu:

1220378

12 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 4,7965 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,80 €

1 x 4,7965 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka kalibru 2.4 mm
Kompatibilný vnútorný priemer 60.0 mm
Celková šírka 60.0 mm
Celková výška 50.5 mm
Vonkajšia šírka 127.0 mm
Vnútorná šírka 102.0 mm
Veľkosť otvoru 19.0 mm
Štýl Nestohovateľné
Farba Prírodná
Plný materiál Pozinkovaná oceľ
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás