Menu Hľadať

Páčky s kužeľovou rukoväťou

Vo výrobe

Tapered Knob Gear Lever handles and shafts are made of steel and are ground and polished with a black oxide finish. The tapered knob is black plastic with a brass insert for an easy grip and aesthetically pleasing finish on machinery applications for changing or shifting gears.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
42 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer hriadeľa Veľkosť závitu Celková dĺžka Materiál hriadeľa Kúpiť
21,7529 € - 21,7529 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Oceľ
16,8406 € - 16,8406 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0 mm
M6
72.0 mm
Oceľ
23,9303 € - 23,9303 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Oceľ
24,8685 € - 24,8685 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Oceľ
15,4172 € - 15,4172 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Oceľ
20,5493 € - 20,5493 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Oceľ
15,4342 € - 15,4342 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Oceľ
31,6894 € - 31,6894 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Oceľ
15,637 € - 15,637 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Oceľ
14,7578 € - 14,7578 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Oceľ
26,6994 € - 26,6994 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Oceľ
10,1502 € - 10,1502 € Požiadajte o dodací termin tu
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Oceľ
19,4369 € - 19,4369 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Oceľ
19,2016 € - 19,2016 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Oceľ
12,7062 € - 12,7062 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Oceľ
Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Oceľ
  • z/zo 3
Riadiaca páka 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oceľ

10322161

Cenové rozpätie
21,7529 € - 21,7529 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    174.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    65.0 mm
Riadiaca páka 72.0 mm M6 8.0 mm Oceľ

10322093

Cenové rozpätie
16,8406 € - 16,8406 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    72.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    40.0 mm
Riadiaca páka 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oceľ

10322178

Cenové rozpätie
23,9303 € - 23,9303 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    141.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    80.0 mm
Riadiaca páka 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oceľ

10322192

Cenové rozpätie
24,8685 € - 24,8685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    216.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    80.0 mm
Riadiaca páka 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oceľ

10322291


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    109.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    30.0 mm
Riadiaca páka 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oceľ

10322055


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    176.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    53.1 mm
Riadiaca páka 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oceľ

10322116

Cenové rozpätie
15,4172 € - 15,4172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    109.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    40.0 mm
Riadiaca páka 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oceľ

10322154

Cenové rozpätie
20,5493 € - 20,5493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    139.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    65.0 mm
Riadiaca páka 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oceľ

10641132

Cenové rozpätie
15,4342 € - 15,4342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    114.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    65.0 mm
Riadiaca páka 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Oceľ

10322208

Cenové rozpätie
31,6894 € - 31,6894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    268.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 2.0
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    90.0 mm
Riadiaca páka 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

10322314


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    111.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    38.1 mm
Riadiaca páka 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

10322130

Cenové rozpätie
15,637 € - 15,637 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    111.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    50.0 mm
Riadiaca páka 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oceľ

10322109

Cenové rozpätie
14,7578 € - 14,7578 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    89.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    40.0 mm
Riadiaca páka 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Oceľ

10322079


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    268.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    16.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14 x 2.0
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    53.1 mm
Riadiaca páka 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Oceľ

10322185

Cenové rozpätie
26,6994 € - 26,6994 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    176.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    80.0 mm
Riadiaca páka 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Oceľ

10641675

Cenové rozpätie
10,1502 € - 10,1502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    89.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    8.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    30.0 mm
Riadiaca páka 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

10322123

Cenové rozpätie
19,4369 € - 19,4369 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    91.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    50.0 mm
Riadiaca páka 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

10322147

Cenové rozpätie
19,2016 € - 19,2016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    136.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    50.0 mm
Riadiaca páka 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oceľ

10635957

Cenové rozpätie
12,7062 € - 12,7062 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    114.1 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    46.0 mm
Riadiaca páka 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Oceľ

10322048


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    174.0 mm
  • Priemer hriadeľa
    12.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hriadeľa
    Oceľ
  • Dĺžka gombíka
    46.0 mm