10322154
WGL-185
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 20,5493 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková dĺžka | 5.472 in |
|---|---|
| Celková dĺžka | 139.0 mm |
| Priemer hriadeľa | 0.472 in |
| Priemer hriadeľa | 12.0 mm |
| Veľkosť závitu | M10 x 1.5 |
| Materiál hriadeľa | Oceľ |
| Dĺžka gombíka | 2.559 in |
| Dĺžka gombíka | 65.0 mm |
| Šírka gombíka | 22.9 mm |
| Šírka gombíka | 0.902 in |
| Dĺžka závitu | 0.551 in |
| Dĺžka závitu | 14.0 mm |
| Farba | Čierna |
| Typ/prevedenie rukoväte | Okrúhla rukoväť |
| Materiál vložky | Mosadz |
| Materiál otočného gombíka | Plast |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku