Menu Hľadať

Riadiaca páka 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Oceľ

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter steel shaft with M8 x 1.25 threads for use on machinery or similar applications.
Nový kód produktu:

10322130

Starý kód produktu:

WGL-170

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 15,637 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

15,64 €

1 x 15,637 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 111.1 mm
Priemer hriadeľa 10.0 mm
Veľkosť závitu M8 x 1.25
Materiál hriadeľa Oceľ
Dĺžka gombíka 50.0 mm
Šírka gombíka 20.3 mm
Dĺžka závitu 11.0 mm
Farba Čierna
Typ/prevedenie rukoväte Okrúhla rukoväť
Materiál vložky Mosadz
Materiál otočného gombíka Plast
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás