10322192
WGL-205
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 + | 24,3808 € |
Overall Length | 216.0 mm |
---|---|
Overall Length | 8.504 in |
Shaft Diameter | 14.0 mm |
Shaft Diameter | 0.551 in |
Thread Size | M12 x 1.75 |
Shaft Material | Steel |
Knob Length | 80.0 mm |
Knob Length | 3.15 in |
Knob Width | 25.4 mm |
Knob Width | 1 in |
Thread Length | 16.0 mm |
Thread Length | 0.63 in |
Coating | Black Oxide Polished |
Colour | Black |
Handle Style | Round Handle |
Insert Material | Brass |
Knob Material | Plastic |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku