10322208
WGL-220
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 31,6894 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková dĺžka | 10.551 in |
|---|---|
| Celková dĺžka | 268.0 mm |
| Priemer hriadeľa | 16.0 mm |
| Priemer hriadeľa | 0.63 in |
| Veľkosť závitu | M14 x 2.0 |
| Materiál hriadeľa | Oceľ |
| Dĺžka gombíka | 3.543 in |
| Dĺžka gombíka | 90.0 mm |
| Šírka gombíka | 1.098 in |
| Šírka gombíka | 27.9 mm |
| Dĺžka závitu | 0.709 in |
| Dĺžka závitu | 18.0 mm |
| Farba | Čierna |
| Typ/prevedenie rukoväte | Okrúhla rukoväť |
| Materiál vložky | Mosadz |
| Materiál otočného gombíka | Plast |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku