10322109
WGL-155
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 + | 14,7578 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Celková dĺžka | 3.504 in |
|---|---|
| Celková dĺžka | 89.0 mm |
| Priemer hriadeľa | 8.1 mm |
| Priemer hriadeľa | 0.319 in |
| Veľkosť závitu | M6 x 1.0 |
| Materiál hriadeľa | Oceľ |
| Dĺžka gombíka | 40.0 mm |
| Dĺžka gombíka | 1.575 in |
| Šírka gombíka | 17.8 mm |
| Šírka gombíka | 0.701 in |
| Dĺžka závitu | 9.0 mm |
| Dĺžka závitu | 0.354 in |
| Farba | Čierna |
| Typ/prevedenie rukoväte | Okrúhla rukoväť |
| Materiál vložky | Mosadz |
| Materiál otočného gombíka | Plast |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku