Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Počet západiek | Veľkosť závitu | Farba | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3907 € - 12,7243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.693 in
43.0 mm
|
5
|
M8
|
Čierna
|
TPE
|
||
| 9,8426 € - 11,0374 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 15,8544 € - 15,8544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 23,922 € - 23,922 € | 5 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 21,3805 € - 21,3805 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Šedá
|
Hliník
|
||
| 15,7817 € - 16,5987 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
6
|
16.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
||
| 10,3403 € - 11,6041 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
||
| 13,5199 € - 13,5199 € | 80 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Šedá
|
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
|
||
| 38,216 € - 42,8835 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.079 in
129.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
||
| 13,3993 € - 15,0221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.228 in
82.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Čierna
|
PA
|
||
| 0,1439 € - 0,3148 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Čierna
|
PA
|
||
| 5,4227 € - 6,5161 € | 430 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Čierna
|
PP
|
||
| 8,2448 € - 9,9145 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Čierna
|
PP
|
||
| 2,4166 € - 5,9158 € | 638 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M6
|
Čierna
|
Polyamid
|
||
| 2,7532 € - 4,2828 € | 5 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 5,4864 € - 5,8174 € | 3 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 6,7135 € - 14,0983 € | 11 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 13,5123 € - 28,3758 € | 70 Na sklade |
3.031 in
77.0 mm
|
5
|
M12
|
Čierna
|
TPE
|
||
| 3,7457 € - 4,1532 € | 2 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| 3,8403 € - 3,8403 € | 5 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M5
|
Čierna
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku