10188767
1219079
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 39 | 16,5987 € |
| 40 + | 15,7817 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Veľkosť závitu | 16.0 mm |
|---|---|
| Výška gombíka | 1.575 in |
| Výška gombíka | 40.0 mm |
| Celková výška | 40.0 mm |
| Celková výška | 1.575 in |
| Dĺžka závitu | 30.0 mm |
| Dĺžka závitu | 1.181 in |
| Farba | Čierna |
| Spôsob montáže | H7 priechodný otvor hladký |
| Commodity Code | 3926300090 |
| Celkový priemer | 3.15 in |
| Celkový priemer | 80.0 mm |
| Počet západiek | 6 |
| Priemer otočného gombíka | 80.0 mm |
| Priemer otočného gombíka | 3.15 in |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku